16 TCM CTL 6000.000 - Producto obsoleto

Producto 16 TCM CTL 6000.000 ahora es un artículo obsoleto. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros.

16 TCM CTL 6000.000
T-Case

, T-Case, sistema métrico, 16 mm Diámetro, Estándar50 Rockwell C Mín.

Plazo:  Next Day Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
Corte de longitud:

Min: 1000.0 mm  Max: 6000.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • El apoyo del eje simplifica el montaje de los ejes 60 Case de Thomson. Los usuarios de los ejes 60 Case de Thomson deberían considerar el uso de estos apoyos de ejes.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[dia] 16.0000
[ToleranceValues] h7 µm

Especificaciones

Especificación Valor
Tipo de eje Ninguno
Material, eje Acero al carbono CF53
Acabado superficial 0,25 Ra µm
Dureza 50 Rockwell C Mín.
Longitud 6.000,0 mm / 236,2 in
Diámetro 16 mm / 0,630 in
Peso 9,600 kg/m / 69,437 lbs/ft
Unión cónica 0,0020 mm / 0,0001 in

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?